Příslušenství, Topné kabely

19400167

Rozvodná skříň 0,75-2,5 mm² 7xM20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.14 Kilogram
Čistá hmotnost 0.139 Kilogram
Objem 0.421 Liter
EAN 5703435002858

 

CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
China RoHS compliance Yes
Description Rozvodná skříň 0,75-2,5 mm² 7xM20
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Hloubka balení [mm] 90 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Množství v balení 1
Popis produktu Spojovací krabice pro ABSC DEVI ice- a pipeguard
Používá se pro výrobek DEVIpipeheat™ 10 V2
DEVIpipeheat™ 10 V2 readym.
DEVIpipeheat™ 10 V3
DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Produktová skupina Accessories
Schválení CE
Typ Connection kits resistive cables
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška balení [mm] 55 mm
Warranty type 2-year product warranty
Šířka balení [mm] 85 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality