Pohon ABN, Flexibilní, Napájecí napětí [V] AC: 24, NC, 1.000 m

193B2148

Pohon ABN - FBH 24V NC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.118 Kilogram
Čistá hmotnost 0.116 Kilogram
Objem 0.358 Liter
EAN 5702425082542

 

Description Pohon ABN - FBH 24V NC
Délka kabelu [m] 1 m
Funkce ventilu NC
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina ABN-FBH
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Spotřeba energie [W] 1 W
Supply voltage [V] AC/DC 24
Typ ABN Actuator
Typ servopohonu ABN-FBH
Třída ochrany IP IP54
UNSPSC CODE 40101830
Velikost připojení Flexibilní

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality