Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.21 Kilogram
Čistá hmotnost 0.208 Kilogram
Objem 1.386 Liter
EAN 5703466096475

 

Aplikace Other heating
CE evaluated Yes
Certifikační společnost CE
Description Termostat 0-40#C, 3 pol.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Hloubka balení [mm] 330 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Popis produktu EGO Combi 0-40 C/110
Používá se pro výrobek DEVItemp™
Produktová skupina Accessories
Schválení CE
Typ DEVItemp™ accessories
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 40101830
Výška balení [mm] 70 mm
Warranty type 2-year product warranty
Šířka balení [mm] 60 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality