Měřiče tepla, Supercal 5, Vytápění a chlazení, elektrická síť, M-Bus

187F8306

Energy calculator

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.69 Kilogram
Čistá hmotnost 0.63 Kilogram
Objem 2.414 Liter
EAN 5702424691264

 

Aplikace Vytápění a chlazení
China RoHS compliance Yes
Description Energy calculator
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Instalace Vratné
Integrovaná komunikace M-Bus
Měřič MWh
Napájecí napětí [V] DC 4 V
Objem hodnoty pulzu [l/pulz] 10 l/pulse
Pro průtokoměr SONO3500 CT
Produktová skupina Energy meters
Průměr [mm] [max.] 1200 mm
Průměr [mm] [min.] 600 mm
qp [m³/h] [max.] 1500 m³/h
qp [m³/h] [min.] 250 m³/h
Schvalovací orgán MID
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Slot modulu rozhraní 1 No interface module
Typ Supercal 5
Typ displeje LCD
Typ napájecího napětí elektrická síť
Třída ochrany IP IP65
Třída prostředí E1 / M1

Accessories

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality