EvoFlat 4.0M, Typ 4, 10 bar, 95 °C, Název regulátoru TUV: TPC-M, Nerezová ocel

183B2503

EvoFlat 4.0 M4, self-acting station for floor heating, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 4

Detaily produktu

Brutto hmotnost 15.6 Kilogram
Čistá hmotnost 14.4 Kilogram
Objem 55687 Liter
EAN 5702424599898

 

Air vent Ano
Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Circulation pump Ano
Cirkulace TUV Volitelný
Description EvoFlat 4.0 M4, self-acting station for floor heating, composite body with EPS cover, DHW HEX stainless steel type 4
Elektrické připojení 230V 50 Hz
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Floor heating
High temperature connection (HTC) Volitelný
Hloubka s krytem [mm] 150 mm
In scope of WEEE No
Jmenovitý tlak primární [bar] 10 bar
Jmenovitý tlak sekundární [bar] 10 bar
Kapacita ohřevu [kW] [Max] 18 kW
Kapacita TUV [kW] [Max] 80 kW
Letovací materiál pro výměník tepla pro ohřev Nerezová ocel
Materiál krytu EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Termostat
Název regulátoru ohřevu TPC-M
Název regulátoru TUV TPC-M
Piping PPS composite
Produktová skupina Small Stations
Pájecí materiál výměníku TUV Brazed stainless steel
Připojovací rozměry CZT 3/4"
Regulátor diferenčního tlaku Integrovaný
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Směr připojení Dolní
Statický tlak SUV [bar] [min.] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Ano
Tepelná vodivost [W/mK] 0.039 W/m-K
Typ EvoFlat 4.0M
Typ připojení CZT Závit G vnitřní Závit
Typ regulace ohřevu Termostatický + diferenční tlak
Typ velikosti stanice Typ 4
UL evaluated Out of scope
Velikost trubky CZT Ø18
Zkonstruováno pro přívodní teplotu [˚C] 95 °C
Zpětný ventil Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality