Water mist nozzle

180Z6028

Průtok [gpm]: 0.066, null: 0.25, Provozní tlak [barg] [Max]: 100, Provozní tlak [psig] [Max]: 1450, null: AISI 416, null: 9/16-24 UNEF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.032 Kilogram
Čistá hmotnost 0.031 Kilogram
Objem 0.018 Liter
EAN 5715162675939

 

Description Water Mist Nozzles
Flow [gph] 3.95 gal/h
Flow [l/h] 15 L/h
Flow [l/min] 0.25 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 9/16-24 UNEF
Nozzle/house material AISI 416
Operating pressure [barg] 70 barg
Operating pressure [psig] 1015 psig
Označení typu Water mist nozzle
Popis produktu Nozzles
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 100 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1450 psig
Průtok [gpm] 0.066 gal/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spray angle 60º
Typ Nozzle

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality