Pump connection
180Z1991
Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.
Provozní tlak [barg] [Max]: 10, Délka [mm]: 61, 76.10 mm
Provozní tlak [barg] [Max]: 10, Délka [mm]: 61, 76.10 mm
Brutto hmotnost | 1.57 Kg |
Čistá hmotnost | 1.182 Kg |
Volume | 3.365 Liter |
EAN | 5715162677285 |
Brutto hmotnost | 1.57 Kg |
Čistá hmotnost | 1.182 Kg |
Volume | 3.365 Liter |
EAN | 5715162677285 |
Description | Inlet APP 53-92 series 8 or higher |
Délka [mm] | 61 mm |
Délka [palce] | 2.4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Inner diameter [mm] | 87.8 mm |
Materiál těla | Super Duplex |
Označení typu | Pump connection |
Popis produktu | Hoses and connectors |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 10 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 145 psig |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |
Description | Inlet APP 53-92 series 8 or higher |
Délka [mm] | 61 mm |
Délka [palce] | 2.4 in |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 3.46 in |
Inner diameter [mm] | 87.8 mm |
Materiál těla | Super Duplex |
Označení typu | Pump connection |
Popis produktu | Hoses and connectors |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 10 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 145 psig |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Pump connection |
Victaulic [in] | 3 in |
Victaulic [mm] | 76.1 mm |