Anti drip water mist nozzle

180Z1950

Průtok [gpm]: 0.061, null: 0.23, Provozní tlak [barg] [Max]: 70, Provozní tlak [psig] [Max]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.011 Kilogram
Čistá hmotnost 0.009 Kilogram
Objem 0.025 Liter
EAN 5715162680056

 

Description Water mist nozzles with anti-drip
Flow [gph] 3.66 gal/h
Flow [l/h] 13.8 L/h
Flow [l/min] 0.23 l/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Označení typu Anti drip water mist nozzle
Popis produktu Nozzles
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 70 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1000 psig
Průtok [gpm] 0.061 gal/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
Velikost trysky [in] 0.023 in
Velikost trysky [mm] 0.6 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality