Anti drip water mist nozzle

180Z1949

Průtok [gpm]: 0.03, null: 0.11, Provozní tlak [barg] [Max]: 7, Provozní tlak [psig] [Max]: 100, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10 Gram
Čistá hmotnost 9 Gram
Objem 0.089 Liter
EAN 5715162677094

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Water mist nozzles with anti-drip
Flow [gph] 1.8 gal/h
Flow [l/h] 6.8 L/h
Flow [l/min] 0.11 l/min
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Označení typu Anti drip water mist nozzle
Popis produktu Nozzles
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 70 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1000 psig
Průtok [gpm] 0.03 gal/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
UL evaluated Out of scope
Velikost trysky [in] 0.012 in
Velikost trysky [mm] 0.3 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality