Anti drip water mist nozzle

180Z1948

Průtok [gpm]: 0.05, null: 0.19, Provozní tlak [barg] [Max]: 7, Provozní tlak [psig] [Max]: 100, null: AISI 303, null: 12/24 UNC

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.009 Kilogram
Čistá hmotnost 0.008 Kilogram
Objem 0.026 Liter
EAN 5715162681138

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Water mist nozzles with anti-drip
Flow [gph] 3 gal/h
Flow [l/h] 11.3 L/h
Flow [l/min] 0.19 l/min
Nozzle thread 12/24 UNC
Nozzle/house material AISI 303
Označení typu Anti drip water mist nozzle
Popis produktu Nozzles
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 70 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1000 psig
Průtok [gpm] 0.05 gal/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spray angle 60º
Typ Nozzle
UL evaluated Out of scope
Velikost trysky [in] 0.02 in
Velikost trysky [mm] 0.5 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality