Water mist nozzle
180Z1924
Průtok [gpm]: 0.580, null: 2.18, Provozní tlak [barg] [Max]: 130, Provozní tlak [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Průtok [gpm]: 0.580, null: 2.18, Provozní tlak [barg] [Max]: 130, Provozní tlak [psig] [Max]: 1900, null: AISI316 / 430, null: M13 × 1 mm
Brutto hmotnost | 0.014 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.011 Kilogram |
Objem | 0.076 Liter |
EAN | 5715162682692 |
Brutto hmotnost | 0.014 Kilogram |
Čistá hmotnost | 0.011 Kilogram |
Objem | 0.076 Liter |
EAN | 5715162682692 |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 34.3 gal/h |
Flow [l/h] | 130 L/h |
Flow [l/min] | 2.18 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Označení typu | Water mist nozzle |
Popis produktu | Nozzles |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 130 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 1900 psig |
Průtok [gpm] | 0.58 gal/min |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |
Description | Water Mist Nozzles |
Flow [gph] | 34.3 gal/h |
Flow [l/h] | 130 L/h |
Flow [l/min] | 2.18 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | M13 × 1 mm |
Nozzle/house material | AISI316 / 430 |
Operating pressure [barg] | 100 barg |
Operating pressure [psig] | 1450 psig |
Označení typu | Water mist nozzle |
Popis produktu | Nozzles |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 130 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 1900 psig |
Průtok [gpm] | 0.58 gal/min |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Spray angle | 60º |
Typ | Nozzle |