Hose
180Z1009
Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.
Provozní tlak [barg] [Max]: 120, 1.00 mm
Provozní tlak [barg] [Max]: 120, 1.00 mm
Brutto hmotnost | 8.04 Kg |
Čistá hmotnost | 6.8 Kg |
Volume | 21.125 Liter |
EAN | 5715162680148 |
Brutto hmotnost | 8.04 Kg |
Čistá hmotnost | 6.8 Kg |
Volume | 21.125 Liter |
EAN | 5715162680148 |
Bending radius [in] | 24.8 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 630 mm, max. 180° |
Description | High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections |
Hose length [in] | 39.4 in |
Hose length [m] | 1 mm |
Hose type ISO 1436 | 2SN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 2 in |
Inner diameter [mm] | 50 mm |
Označení typu | Hose |
Pipe connection | 2.5 in Vic. |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Popis produktu | Hoses and connectors |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 120 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 1740 psig |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Hose |
Bending radius [in] | 24.8 in, max. 180° |
Bending radius [mm] | 630 mm, max. 180° |
Description | High-pressure hose 2 1/2" with victaulic connections |
Hose length [in] | 39.4 in |
Hose length [m] | 1 mm |
Hose type ISO 1436 | 2SN |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inner diameter [in] | 2 in |
Inner diameter [mm] | 50 mm |
Označení typu | Hose |
Pipe connection | 2.5 in Vic. |
Pipe connection material | Super duplex EN 1.4410 |
Popis produktu | Hoses and connectors |
Produktová skupina | Accessories |
Provozní tlak [barg] [Max] | 120 barg |
Provozní tlak [psig] [Max] | 1740 psig |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Typ | Hose |