Coupling and Bell Housing

180Z0700

PAHT 256-308; APP W HC 15-30; APP 21-46, Motor - rozměr rámu: IEC 315, 1.57 in, 80 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 90 Kilogram
Čistá hmotnost 35.12 Kilogram
Objem 518.4 Liter
EAN 5715162677391

 

Aplikace Desalination
Industrial Water
Description Coupling kit IEC 315/ø660/ø80
For product APP W HC 15-30
APP 21-46
PAHT 256-308
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 315
Motor shaft diameter [in] 3.15 in
Motor shaft diameter [mm] 80 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 1.57 in
Pump shaft diameter [mm] 40 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality