Pump connection

180Z0654

Provozní tlak [barg] [Max]: 10, Délka [mm]: 61, 76.10 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.263 Kg
Čistá hmotnost 1.182 Kg
Volume 3.335 Liter
EAN 5715162675977

 

Description Inlet APP 53-86 up to series 7
Délka [mm] 61 mm
Délka [palce] 2.4 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 3.46 in
Inner diameter [mm] 87.8 mm
Materiál těla Super Duplex
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 10 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 145 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 76.1 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality