Pump connection

180Z0624

Provozní tlak [barg] [Max]: 83, Délka [mm]: 74

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.073 Kg
Čistá hmotnost 1.03 Kg
Volume 1.665 Liter
EAN 5715162680667

 

Description Extension for 46 2½ Vic
Délka [mm] 74 mm
Délka [palce] 2.91 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Inside thread M60
Materiál těla Super Duplex
Outside thread M60
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 83 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1200 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
To be used for APP 43
Typ Pump connection

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality