Coupling and Bell Housing

180Z0603

PAH 2-12,5, Motor - rozměr rámu: IEC 132, 0.63 in, 38 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.417 Kilogram
Čistá hmotnost 2.5 Kilogram
Objem 50.662 Liter
EAN 5702428795913

 

Aplikace Industrial Water
Description IEC132 PAH2-12,5
For product PAH 2-12,5
In scope of WEEE and contain batteries No
Motor - rozměr rámu IEC 132
Motor shaft diameter [in] 1.5 in
Motor shaft diameter [mm] 38 mm
Označení typu Coupling and Bell Housing
Popis produktu Couplings and Bell Housings
Produktová skupina Accessories
Pump shaft diameter [in] 0.63 in
Pump shaft diameter [mm] 16 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Coupling and Bell Housing

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality