Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.081 Kilogram
Čistá hmotnost 7.544 Kilogram
Objem 92.312 Liter
EAN 5715162676110

 

CE evaluated Out of scope
Description Low Pressure hose kit with 2" victaulic connections
Délka [m] 2.14 m
Délka [palce] 84 in
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.13 m
Hose materials Chloridebutyl rubber (IIR)
Hose type FDA Tilt.21 - item 177.2600 and BFR XXI Cat. 2
Hosetails material Super Duplex
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50.8 mm
Označení typu Hose
Pipe connection 2.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 10 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 145 psig
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 0 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Size - one end 2” Victaulic (OD 60.3 mm)
Size - second end 2” Victaulic (OD 60.3 mm)
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 32 °F
Typ Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality