Pump connection

180Z0297

Provozní tlak [barg] [Max]: 10, Délka [mm]: 89, 60.30 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.654 Kilogram
Čistá hmotnost 0.64 Kilogram
Objem 0.63 Liter
EAN 5715162677872

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure.
Délka [mm] 89 mm
Délka [palce] 3.5 in
For hose size 2.0 in
Materiál těla Super Duplex
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 10 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 145 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality