Filter element

180Z0285

Průtok [gpm] [Max]: 44.900, Průtok [l/min] [Max]: 170.00, Průtok [m³/h] [max.]: 10.20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.242 Kilogram
Čistá hmotnost 1.105 Kilogram
Objem 8.768 Liter
EAN 5715162682272

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter element type 5
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 44 psig
Effective surface [m2] 2.45 m²
Effective surface [sq.ft.] 26 ft²
Element inner diameter [in] 1.8 in
Element inner diameter [mm] 46 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 115 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180Z0082
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Materiál těsnění Buna-N
Označení typu Filter element
Popis produktu Filters
Produktová skupina Accessories
Provozní teplota [°C] [max.] 50 °C
Provozní teplota [°F] [max.] 122 °F
Průtok [gpm] [Max] 44.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 170 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 10.2 m³/h
Sealing Inside O-ring
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Filter element
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality