Detaily produktu

Brutto hmotnost 22.5 Kilogram
Čistá hmotnost 6.5 Kilogram
Objem 175.2 Liter
EAN 5702428793971

 

CE evaluated Out of scope
Description 3 in low-pressure hosekit with 3in Victaulic20bar
Délka [m] 2.14 m
Délka [palce] 84 in
Hose length [in] 84 in
Hose length [m] 2.14 m
Hose materials NBR1 · EN12115
Hose type TW 75 - EN12115 · NBR1 · 5D · Ω/T · EN1761
Hosetails material Super Duplex
In scope of WEEE and contain batteries No
Inner diameter [in] 2.95 in
Inner diameter [mm] 75 mm
Označení typu Hose
Pipe connection 3.0 in Vic.
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 20 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 290 psig
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -30 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Size - one end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Size - second end 3” Victaulic (OD 88.9 mm)
Teplota média [°F] [max.] 194 °F
Teplota média [°F] [min.] -22 °F
Typ Hose
UL evaluated Out of scope
UV resistant Limited lifetime

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality