Pump connection

180Z0165

Provozní tlak [barg] [Max]: 83, Délka [mm]: 103, 60.30 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.119 Kilogram
Čistá hmotnost 0.974 Kilogram
Objem 1.704 Liter
EAN 5715162676493

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Délka [mm] 103 mm
Délka [palce] 4.05 in
Materiál těla Super Duplex
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 83 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1200 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
To be used for APP 16-22
Typ Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm
Závit M52

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality