Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.975 Kilogram
Čistá hmotnost 5.2 Kilogram
Objem 10.53 Liter
EAN 5715162676523

 

Bending radius [in] 24.8 in, max. 180°
Bending radius [mm] 630 mm, max. 180°
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description High pressure hose with 2" victualic connections
Hose length [in] 49 in
Hose length [m] 1.25 mm
Hose type ISO 1436 2SN
Inner diameter [in] 2 in
Inner diameter [mm] 50 mm
Označení typu Hose
Pipe connection 2.0 in Vic.
Pipe connection material Super duplex EN 1.4410
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 83 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1200 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Hose
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality