Pre filter

180Z0081

Průtok [gpm] [Max]: 22.500, Průtok [l/min] [Max]: 85.00, Průtok [m³/h] [max.]: 5.10

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.86 Kilogram
Čistá hmotnost 0.8 Kilogram
Objem 7.272 Liter
EAN 5715162682296

 

Description Pre-filter type B
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 3.4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 50 psig
Element inner diameter [in] 1.1 in
Element inner diameter [mm] 28 mm
Element length [in] 20 in
Element length [mm] 508 mm
Element outer diameter [in] 4.5 in
Element outer diameter [mm] 116 mm
End sealing DOE
Filtration level 3 µ Nominal Graded density structure
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Core Polypropylene
Materials Element Polypropylene
Materiál těsnění None
Označení typu Pre filter
Popis produktu Filters
Produktová skupina Accessories
Provozní teplota [°C] [max.] 50 °C
Provozní teplota [°F] [max.] 122 °F
Průtok [gpm] [Max] 22.5 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 85 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 5.1 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Pre filter

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality