Pump connection

180Z0061

Provozní tlak [barg] [Max]: 10, Délka [mm]: 116, 89.00 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.56 Kilogram
Čistá hmotnost 0.3 Kilogram
Objem 5.88 Liter
EAN 5715162677704

 

Description Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure.
Délka [mm] 116 mm
Délka [palce] 4.57 in
For hose size 3.0 in
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla Super Duplex
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 10 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 145 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
To be used for APP 21-30
Typ Pump connection
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality