Pump connection

180Z0059

Provozní tlak [barg] [Max]: 10, Délka [mm]: 60, 60.30 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.4 Kilogram
Čistá hmotnost 0.354 Kilogram
Objem 0.653 Liter
EAN 5715162677667

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Délka [mm] 60 mm
Délka [palce] 2.83 in
Inside thread M42
Materiál těla Duplex
Outside thread 2.0 in
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 10 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 145 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
To be used for APP 11-13
Typ Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 2 in
Victaulic [mm] 60.3 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality