Filter element

180Z0011

Průtok [gpm] [Max]: 264.000, Průtok [l/min] [Max]: 1000.00, Průtok [m³/h] [max.]: 60.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.286 Kilogram
Čistá hmotnost 3.808 Kilogram
Objem 32.616 Liter
EAN 5715162682012

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter Cartridge 40", 10µm abs.
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Označení typu Filtr
Popis produktu Filters
Produktová skupina Accessories
Průtok [gpm] [Max] 264 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 1000 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 60 m³/h
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Filter element
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality