VCH 30

180Z0007

null: 30, Provozní tlak [barg] [Max]: 300

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.308 Kilogram
Čistá hmotnost 0.29 Kilogram
Objem 0.255 Liter
EAN 5715162681992

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VCH 30-cracking pressure 4,5 bar
Flow [l/min] 30 l/min
Materiál těla AISI 304
Označení typu VCH 30
Popis produktu Check valves
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 300 barg
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Typ VCH
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality