Filter element

180X5225

Průtok [gpm] [Max]: 7.900, Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Průtok [m³/h] [max.]: 1.80

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.261 Kilogram
Čistá hmotnost 0.248 Kilogram
Objem 2.04 Liter
EAN 5715162714850

 

CE evaluated Out of scope
Description Filter element type 2
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] 4 barg
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] 58 psig
Effective surface [m2] 0.55 m²
Effective surface [sq.ft.] 6 ft²
Element inner diameter [in] 1.06 in
Element inner diameter [mm] 27 mm
Element length [in] 10 in
Element length [mm] 254 mm
Element outer diameter [in] 2.75 in
Element outer diameter [mm] 70 mm
End sealing SOE
Filtration level (Beta 5000) 10 µ abs
Fit to housing 180X5224
In scope of WEEE and contain batteries No
Materials Element Polypropylene
Materials End caps Polypropylene
Materiál těsnění Buna-N
Označení typu Filter element
Popis produktu Filters
Produktová skupina Accessories
Provozní teplota [°C] [max.] 50 °C
Provozní teplota [°F] [max.] 122 °F
Průtok [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 1.8 m³/h
Sealing Inside O-ring
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Filter element
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality