Valve Block, FOR 3 VDH 30 EC 2/2

180L0063

Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.897 Kilogram
Čistá hmotnost 2.851 Kilogram
Objem 0.939 Liter
EAN 5715162674987

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Description Cetop 3 Block for 3 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 304
Nabídka dílů - název Block
Označení typu FOR 3 VDH 30 EC 2/2
Popis produktu Valve Block
Používá se pro výrobek VDH 30 EC 2/2
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 160 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 4 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2400 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 51 psig
Průtok [gpm] [Max] 8 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Průtok [l/min] [Min] 0 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 194 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Typ Block for VDH/VDHT 2/2
Typ materiálu Neutrální média
Typ připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Velikost pohonu [mm] 13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality