VOH 30 PM

180H0204

Označení typu: VOH 30 PM

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.276 Kilogram
Čistá hmotnost 1.224 Kilogram
Objem 0.806 Liter
EAN 5715162676424

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VOH 30PM FLOW CONTROL VALVE
Materiál těla AISI 304
Označení typu VOH 30 PM
Popis produktu Pressure control valve
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2030 psig
Průtok [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 80 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ISO 4401
Typ VOH PM
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality