VOCH 30 MC

180H0143

Průtok [gpm] [Max]: 7.9, Průtok [l/min] [Max]: 30

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.82 Kilogram
Čistá hmotnost 1.678 Kilogram
Objem 2.35 Liter
EAN 5715162675427

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VOCH30MC -CETOP3 THROTTLE/CHECK VALVE
EU RoHS compliance Out of scope
Inlet Connection Cetop 3
Materiál těla AISI 304 /AISI 316L
Outlet connection Cetop 3
Označení typu VOCH 30 MC
Popis produktu Manually operated valves
port connection CETOP 3
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2030 psig
Průtok [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 80 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení ISO 4401
Typ VOCH M
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality