VOCH 30 M

180H0140

Průtok [gpm] [Max]: 7.9, Průtok [l/min] [Max]: 30

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.296 Kilogram
Čistá hmotnost 1.28 Kilogram
Objem 1.61 Liter
EAN 5715162674109

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VOCH 30M THROTTLE/CHECK VALVE
EU RoHS compliance Out of scope
Materiál těla AISI 304
Označení typu VOCH 30 M
Popis produktu Manually operated valves
port connection G 3/8 in
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2030 psig
Průtok [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 80 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Typ VOCH M
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality