Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC

180H0058

null: 0.1, 7.2 psig, null: Přírubové, Jmenovitý průtok [gpm]: 405.0, Jmenovitý průtok [m³/h]: 92.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.995 Kilogram
Čistá hmotnost 5.6 Kilogram
Objem 6.601 Liter
EAN 5715162672075

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 92 Flange to 3 VIC
Inlet Connection Přírubové
Jmenovitý průtok [gpm] 405 gal/min
Jmenovitý průtok [m³/h] 92 m³/h
Opening pressure [barg] 0.1 barg
Opening pressure [psig] 7.2 psig
Outlet connection Victaulic 3 in
Označení typu VCM 92 Flange to 3 VIC
Popis produktu Check valves
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.4 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.8 psig
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 70 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1015 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ VCM 92
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality