Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC

180H0055

null: 0.3, 4.3 psig, null: M60 x 1.5, Jmenovitý průtok [gpm]: 132.0, Jmenovitý průtok [m³/h]: 30.0

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.9 Kilogram
Čistá hmotnost 2.7 Kilogram
Objem 5.67 Liter
EAN 5715162673690

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM30
Inlet Connection M60 x 1.5
Jmenovitý průtok [gpm] 132 gal/min
Jmenovitý průtok [m³/h] 30 m³/h
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 2.5 in
Označení typu VCM 30 M60 to 2.5 VIC
Popis produktu Check valves
Pressure loss at max. Flow [barg] 0.5 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 7.3 psig
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 80 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1160 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ VCM 30
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality