Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC

180H0053

null: 0.4, 5.8 psig, null: M42 x 1,5, Jmenovitý průtok [gpm]: 47.6, Jmenovitý průtok [m³/h]: 13.0

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.476 Kilogram
Čistá hmotnost 0.996 Kilogram
Objem 6.14 Liter
EAN 5715162673737

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Inlet Connection M42 x 1,5
Jmenovitý průtok [gpm] 47.6 gal/min
Jmenovitý průtok [m³/h] 13 m³/h
Opening pressure [barg] 0.4 barg
Opening pressure [psig] 5.8 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Označení typu VCM 13 M42 to 1.5 VIC
Popis produktu Check valves
Pressure loss at max. Flow [barg] 1.2 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 17.4 psig
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 80 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1160 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ VCM 13
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality