Power Pack valve, VPH 15 E NO

180G0040

Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2030

Detaily produktu

Brutto hmotnost 3.204 Kilogram
Čistá hmotnost 3.05 Kilogram
Objem 2.003 Liter
EAN 5715162671474

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VPH15E POWERPACK VALVE NO 25-140B
Flow [l/min] 15 l/min
Funkce NO
Materiál těla AISI 304
Označení typu VPH 15 E NO
Popis produktu Power Pack valve
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 25 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2030 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 360 psig
Průtok [gpm] 4 gal/min
Průtok [gpm] [Max] 5.2 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 20 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] -30 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] -22 °F
Typ VPH
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality