VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

Průtok [l/min] [Max]: 30.00, Průtok [gpm] [Max]: 7.900, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.333 Kilogram
Čistá hmotnost 0.307 Kilogram
Objem 0.41 Liter
EAN 5715162676479

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH30CA Cartridge
Materiál těla AISI 304
Označení typu VRH 30 CA 25-140 bar
Popis produktu Pressure operated valves
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 140 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 25 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2030 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 362 psig
Průtok [gpm] [Max] 7.9 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 30 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Typ VRH 30
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality