iSave 50

180F7020

Orientace montáže: Vertikální; Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 52, HP odtok [gpm] [Max]: 228, Jmenovitý výkon [HP]: 30.0, Jmenovitý výkon [kW]: 22.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 191.7 Kilogram
Čistá hmotnost 163.5 Kilogram
Objem 195.511 Liter
EAN 5715162673416

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description iSave 50 (Without motor)
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max] 5 barg
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max] 72 psig
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 83 dBA
HP odtok [gpm] [Max] 228 gal/min
HP odtok [m³/h] [Max] 52 m³/h
HP vstupní připojení - standard Victaulic
HP vstupní tlak [barg] [Min] 40 barg
HP vstupní tlak [psig] [Min] 580 psig
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min] 2 barg
HP vstupní tlak, přerušovaný [psig] [Min] 29 psig
HP vstupní připojení - rozměr [in] 3 in
HP výstup - tlak [barg] [Max] 83 barg
HP výstup - tlak [psig] [Max] 1200 psig
HP výstupní připojení - rozměr [in] 3 in
HP výstupní připojení - standard Victaulic
Jmenovitý výkon [HP] 30
Jmenovitý výkon [kW] 22.5 kW
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max] 252 gal/min
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max] 57 m³/h
LP vstup povolený pracovní tlak [barg] [Min] 2 barg
LP vstup povolený pracovní tlak [psig] [Min] 29 psig
LP vstup výstup max. zkušební tlak [psig] 13 psig
LP vstup výstup max. zkušební tlak [barg] 189 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [barg] 1 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [psig] 8 psig
LP vstupní tlak [barg] [Max] 5 barg
LP vstupní tlak [psig] [Max] 72 psig
LP vstupní špičkový tlak [barg] 10 barg
LP vstupní špičkový tlak [psig] 145 psig
LP vstupní připojení - rozměr [in] 3 in
LP vstupní připojení - standard Victaulic
LP výstupní připojení - rozměr [in] 3 in
Materiál těsnění NBR
Mazání při 60 [m³/h] [Max] 1.5 m³/h
Mazání při 871 [gpm] [Max] 6.6 gal/min
Orientace montáže Vertikální
Horizontální
Bare shafted
Otáčky [rpm] [min.] 525 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 650 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 882x426x496
Označení typu iSave 50
Popis produktu iSave
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] 125 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] 170 N-m
Produktová skupina Energy Recovery Device
Průtok [gpm] [Min] 184 gal/min
Průtok [m³/h] [min.] 42 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 35 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Rozběhový točivý moment [Nm] [max.] 180 N-m
Rozběhový točivý moment [Nmlbf*fl] [Max] 132 lbf∙ft
Schválení CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota média [°F] [max.] 95 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ iSave 50-70
Typ materiálu Duplex
Super Duplex
Typ připojení vypouštění BSPP
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Země původu Dánsko
Zkušební statický tlak HP vstup výstup [barg] [Max] 108 barg
Zkušební statický tlak HP vstup výstup [psig] [Max] 1566 psig

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality