iSave 21 Plus

180F7016

Orientace montáže: Vertikální; Horizontální, HP odtok [m³/h] [Max]: 22, HP odtok [gpm] [Max]: 96, Jmenovitý výkon [HP]: 7.5, Jmenovitý výkon [kW]: 5.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 150 Kg
Čistá hmotnost 95.4 Kg
Volume 528 Liter
EAN 5715162672839

 

China RoHS compliance Out of scope
Description iSave with IEC motor
Diferenční tlak HP vstup výstup [barg] [Max] 5 barg
Diferenční tlak HP vstup výstup [psig] [Max] 72 psig
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 78 dBA
HP odtok [gpm] [Max] 96 gal/min
HP odtok [m³/h] [Max] 22 m³/h
HP vstupní připojení - standard Victaulic
HP vstupní tlak [barg] [Max] 83 barg
HP vstupní tlak [barg] [Min] 15 barg
HP vstupní tlak [psig] [Max] 1200 psig
HP vstupní tlak [psig] [Min] 290 psig
HP vstupní tlak, střídavý [barg] [Min] 3 barg
HP vstupní tlak, přerušovaný [psig] [Min] 44 psig
HP vstupní připojení - rozměr [in] 2 in
HP výstup - tlak [barg] [Max] 83 barg
HP výstup - tlak [psig] [Max] 1200 psig
HP výstupní připojení - rozměr [in] 2 in
HP výstupní připojení - standard Victaulic
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý výkon [HP] 7.5
Jmenovitý výkon [kW] 5.5 kW
LP vstup povolený pracovní průtok [gpm] [Max] 145 gal/min
LP vstup povolený pracovní průtok [m³/h] [Max] 33 m³/h
LP vstup výstup při max. průtoku [barg] 1 barg
LP vstup výstup při max. průtoku [psig] 13 psig
LP vstupní tlak [barg] [Max] 5 barg
LP vstupní tlak [psig] [Max] 72 psig
LP vstupní špičkový tlak [barg] 10 barg
LP vstupní špičkový tlak [psig] 145 psig
LP vstupní připojení - rozměr [in] 2 in
LP vstupní připojení - standard Victaulic
LP výstupní tlak [barg] [Min] 1 barg
LP výstupní tlak [psig] [Min] 15 psig
LP výstupní připojení - rozměr [in] 2 in
Materiál těsnění NBR
Mazání při 60 [m³/h] [Max] 0.4 m³/h
Mazání při 871 [gpm] [Max] 1.8 gal/min
Motor - napětí 380-420V/660720V, 50 Hz
440-480V, 60 Hz
Motor - proud [A] 11 A
Motor - póly 4
Motor - rozměr rámu 132S
Motor - standard IEC
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nm] 27 N-m
Motor - točivý moment při min. rychlosti [Nmlbf*fl] 20 lbf∙ft
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nm] 36 N-m
Motor - točivý moment při nom. rychlosti [Nmlbf*fl] 26.5 lbf∙ft
Motor - třída izolace B
Okolní teplota motoru [°C] [Max] 40 °C
Okolní teplota motoru [°F] [Max] 104 °F
Orientace montáže Horizontální
Vertikální
Otáčky [rpm] [min.] 500 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1500 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 47,1x31,4x21,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 1200x800x550
Označení typu iSave 21 Plus
Popis produktu iSave
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] 36 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] 49 N-m
Produktová skupina Energy Recovery Device
Průtok [gpm] [Min] 26 gal/min
Průtok [m³/h] [min.] 6 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 40 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Rozběhový točivý moment [Nm] [max.] 10 N-m
Rozběhový točivý moment [Nmlbf*fl] [Max] 37 lbf∙ft
Rám základny Nerezový
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Teplota média [°F] [max.] 104 °C
Teplota média [°F] [min.] 36 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ ISAVE 21 PLUS
Typ materiálu Duplex
Super Duplex
Třída ochrany IP IP55
UK RoHS compliance Out of scope
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality