APM 2,9

180F1103

Průtok [l/min] [Max]: 47.20, Průtok [m³/h] [max.]: 2.80, Průtok [gpm] [Max]: 12.500, Otáčky [rpm] [max.]: 3000, Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]: 18, Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]: 13

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.235 Kilogram
Čistá hmotnost 8.29 Kilogram
Objem 5.775 Liter
EAN 5715162670958

 

CE evaluated Out of scope
Description APM 2.9 (15.3 CCM)
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 81 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý výkon [HP] 7.6
Jmenovitý výkon [kW] 5.6 kW
Materiál těla Duplex
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 3000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,11
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x144
Označení typu APM 2,9
Popis produktu APM
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] 13 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] 18 N-m
Produktová skupina Energy Recovery Device
Průtok [gpm] [Max] 12.5 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 47.2 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 2.8 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard Metrický
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr CCW
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ APM 1.8-2.9
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 80 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 10 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 1160 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 145 psig
Vypouštění - rozměr připojení (metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 5 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 1 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 72 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 8 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 15.3 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 0.93 in³/rev

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality