APM 2,5

180F1102

Průtok [l/min] [Max]: 44.80, Průtok [m³/h] [max.]: 2.60, Průtok [gpm] [Max]: 11.800, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]: 15, Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]: 11

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9.148 Kilogram
Čistá hmotnost 8.29 Kilogram
Objem 5.795 Liter
EAN 5715162671337

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description APM 2.5 (12.5 CCM)
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 77 dBA
Jmenovitý výkon [HP] 7.1
Jmenovitý výkon [kW] 5.3 kW
Materiál těla Duplex
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 3450 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x143
Označení typu APM 2,5
Popis produktu APM
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] 11 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] 15 N-m
Produktová skupina Energy Recovery Device
Průtok [gpm] [Max] 11.8 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 44.8 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 2.6 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard Metrický
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr CCW
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ APM 1.8-2.9
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 80 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 10 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 1160 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 145 psig
Vypouštění - rozměr připojení (metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 5 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 1 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 72 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 8 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 0.76 in³/rev

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality