APM 1.2

180F1002

Průtok [l/min] [Max]: 22.90, Průtok [m³/h] [max.]: 1.30, Průtok [gpm] [Max]: 6.100, Otáčky [rpm] [max.]: 3450, Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max]: 7, Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max]: 5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.6 Kilogram
Čistá hmotnost 5 Kilogram
Objem 5.67 Liter
EAN 5715162670231

 

Description APM 1.2 (6.3 CCM)
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 74 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Jmenovitý výkon [HP] 3.5
Jmenovitý výkon [kW] 2.6 kW
Materiál těla Duplex
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 3450 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,7
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x140
Označení typu APM 1.2
Popis produktu APM
Povolený pracovní točivý moment [lb-ft] [Max] 5 lbf∙ft
Povolený pracovní točivý moment [Nm] [Max] 7 N-m
Produktová skupina Energy Recovery Device
Průtok [gpm] [Max] 6.1 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 22.9 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 1.3 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard Metrický
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr CCW
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ APM 0.8-1.2
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 80 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 10 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 1160 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 145 psig
Vypouštění - rozměr připojení (metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 5 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 1 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 72 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 8 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 6.3 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 0.38 in³/rev

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality