MAH 12.5 CW

180F0003

Jmenovitý výkon [kW]: 7.8, Otáčky [rpm] [min.]: 300, Otáčky [rpm] [max.]: 4000, 13 N-m

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.434 Kilogram
Čistá hmotnost 6.178 Kilogram
Objem 5.84 Liter
EAN 5715162670057

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description MAH 12.5 CW AXIAL PISTON MOTOR
Jmenovitý výkon [kW] 7.8 kW
Otáčky [rpm] [min.] 300 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 4000 rpm
Označení typu MAH 12.5 CW
Popis produktu Hydraulic motors
Produktová skupina Hydraulic motor
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 3 °C
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Starting torque at max pressure [Nm] 13 N-m
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Typ MAH 10-12.5
UL evaluated Out of scope
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality