China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
PAH 20 EX |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Hladina akustického tlaku [dB(A)] |
79 dBA |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Materiál těla |
AISI 304 |
Materiál těsnění |
NBR |
Otáčky [rpm] [min.] |
700 rpm |
Otáčky [rpm] [max.] |
1800 rpm |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
11,8x10,6x10 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
300x270x255 |
Označení typu |
PAH 20 Ex |
Popis produktu |
PAH pumps |
Produktová skupina |
Pump |
Průběžná rychlost [rpm] [Min] |
700 rpm |
Průtok [gpm] [Max] |
9 gal/min |
Průtok [gpm] [Min] |
3.3 gal/min |
Průtok [l/min] [Max] |
34.9 l/min |
Průtok [l/min] [Min] |
12.7 l/min |
Průtoková teplota [°C] [max.] |
50 °C |
Průtoková teplota [°C] [min.] |
2 °C |
Připojení odvodu - standard |
BSPP |
Servisovatelný |
Ano |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Soulad ATEX |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
Teplota média [°F] [max.] |
122 °C |
Teplota okolí [°C] [max.] |
50 °C |
Teplota okolí [°C] [min.] |
0 °C |
Teplota okolí [°F] [max.] |
122 °F |
Teplota okolí [°F] [min.] |
32 °F |
Typ |
PAH 20-32 |
Typ připojení vypouštění |
Závit |
Typ vstupního připojení |
Závit |
Typ výstupního připojení |
Závit |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vstup - rozměr připojení [in] |
1 1/4 in |
Vstup - standard připojení |
BSPP |
Vstup - tlak [barg] [Max] |
4 barg |
Vstupní tlak [barg] [Min] |
0 barg |
Vstupní tlak [psig] [Max] |
58 psig |
Vstupní tlak [psig] [Min] |
0 psig |
Vypouštění - rozměr připojení [in] |
1/4 in |
Výstup - rozměr připojení [in] |
3/4 in |
Výstup - tlak [barg] [Max] |
80 barg |
Výstup - tlak [barg] [Min] |
30 barg |
Výstup - tlak [psig] [Max] |
1160 psig |
Výstup - tlak [psig] [Min] |
435 psig |
Výstup - standard připojení |
BSPP |
Výtlak [cm³/rev] |
20 cm³/rev |
Výtlak [in³/rev] |
1.22 in³/rev |
Země původu |
Dánsko |