PAH 4 Ex

180B6122

Průtok [gpm] [Max]: 1.600, Průtok [l/min] [Max]: 6.40, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 1800, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 700, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.867 Kg
Čistá hmotnost 4 Kg
Volume 5.809 Liter
EAN 5715162670477

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 4 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 76 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 700 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1800 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Označení typu PAH 4 Ex
Popis produktu PAH pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 700 rpm
Průtok [gpm] [Max] 1.6 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0.5 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 6.4 l/min
Průtok [l/min] [Min] 1.9 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard Metrický
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.] 122 °C
Teplota média [°F] [min.] 36 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAH 2-6.3
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 4 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak špičkový [barg] [Max] 4 barg
Vypouštění - rozměr připojení (metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 140 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 2030 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 145 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 4 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 0.24 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality