PAH 10 Ex

180B6108

Průtok [gpm] [Max]: 6.700, Průtok [l/min] [Max]: 27.70, Výstup - tlak [barg] [Max]: 140, Výstup - tlak [psig] [Max]: 2030, Otáčky [rpm] [max.]: 2400, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.355 Kg
Čistá hmotnost 7.7 Kg
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162670972

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PAH 10 Ex
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 75 dBA
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 1000 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 2400 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Označení typu PAH 10 Ex
Popis produktu PAH pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 1000 rpm
Průtok [gpm] [Max] 6.7 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 2.6 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 27.7 l/min
Průtok [l/min] [Min] 10.2 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.] 122 °C
Teplota média [°F] [min.] 36 °C
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAH 10-12.5
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 4 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak špičkový [barg] [Max] 4 barg
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/8 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 140 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 10 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 2030 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 145 psig
Výstup - standard připojení BSPP
Výtlak [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 0.76 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality