APP W HC 21/1000

180B5001

Průtok [gpm] [Max]: 91.000, Průtok [l/min] [Max]: 348.50, Výstup - tlak [barg] [Max]: 120, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1740, Otáčky [rpm] [max.]: 1000, Otáčky [rpm] [min.]: 500

Detaily produktu

Brutto hmotnost 118 Kilogram
Čistá hmotnost 102 Kilogram
Objem 89.327 Liter
EAN 5715162670651

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for waste water
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 85 dBA
Materiál těla Duplex
Materiál těsnění NBR
Otáčky [rpm] [min.] 500 rpm
Otáčky [rpm] [max.] 1000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Označení typu APP W HC 21/1000
Popis produktu APP W pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 500 rpm
Průtok [gpm] [Max] 91 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 47.6 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 348.5 l/min
Průtok [l/min] [Min] 182.5 l/min
Průtok [m³/h] [max.] 21 m³/h
Průtok [m³/h] [min.] 11 m³/h
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojení odvodu - standard BSPP
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX No
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ APP W HC 15-30
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení(metrický) M60
Vstup - standard připojení Metrický
Vstup - tlak [barg] [Max] 5 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 2 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 72.5 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 29 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 145 psig
Vstupní tlak špičkový [barg] [Max] 10 barg
Vypouštění - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - rozměr připojení (metrický) M60
Výstup - tlak [barg] [Max] 120 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1740 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 435 psig
Výstup - standard připojení Metrický
Výtlak [cm³/rev] 362 cm³/rev
Výtlak [in³/rev] 22.09 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality