Pump connection

180B3208

Provozní tlak [barg] [Max]: 83, Délka [mm]: 163, 89.00 mm

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.904 Kilogram
Čistá hmotnost 2.602 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5715162668320

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Délka [mm] 163 mm
Délka [palce] 6.42 in
Materiál těla Super Duplex
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 83 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 1200 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
To be used for APP 30-46
Typ Pump connection
UL evaluated Out of scope
Victaulic [in] 3 in
Victaulic [mm] 89 mm
Závit M60

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality