Pump connection

180B3205

Provozní tlak [barg] [Max]: 6, Délka [mm]: 60

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.247 Kilogram
Čistá hmotnost 0.21 Kilogram
Objem 0.638 Liter
EAN 5715162668252

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description Pump connector
Délka [mm] 60 mm
Délka [palce] 2.83 in
Inside thread M42
Materiál těla Duplex
Outside thread 1.5 in
Označení typu Pump connection
Popis produktu Hoses and connectors
Produktová skupina Accessories
Provozní tlak [barg] [Max] 6 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 87 psig
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
To be used for APP 5.1-10.2
Typ Pump connection
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality