PAHT C 4 Ex

180B1132

Průtok [gpm] [Max]: 2.6, Průtok [l/min] [Max]: 10.1, Výstup - tlak [barg] [Max]: 100, Výstup - tlak [psig] [Max]: 1450, Otáčky[rpm] [max.]: 3000, Průběžná rychlost [rpm] [Min]: 1000, Soulad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.912 Kilogram
Čistá hmotnost 4.7 Kilogram
Objem 5.67 Liter
EAN 5715162667323

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Hladina akustického tlaku [dB(A)] 76 dBA
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FFKM
Otáčky [rpm] [min.] 1000 rpm
Otáčky[rpm] [max.] 3000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Označení typu PAHT C 4 Ex
Popis produktu PAHT C pumps
Produktová skupina Pump
Průběžná rychlost [rpm] [Min] 1000 rpm
Průtok [gpm] [Max] 2.6 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0.7 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 10.1 l/min
Průtok [l/min] [Min] 2.9 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 50 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Připojeníodvodu - standard Metrický
Schválení ATEX
CE
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Soulad ATEX Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Teplota média [°F] [max.] 122 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Teplota okolí [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolí [°C] [min.] 0 °C
Teplota okolí [°F] [max.] 122 °F
Teplota okolí [°F] [min.] 32 °F
Typ PAHT C 2-6.3
Typ připojení vypouštění Závit
Typ vstupního připojení Závit
Typ výstupního připojení Závit
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Vstup - standard připojení BSPP
Vstup - tlak [barg] [Max] 4 barg
Vstupní tlak [barg] [Min] 0 barg
Vstupní tlak [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak [psig] [Min] 0 psig
Vstupní tlak špičkový [psig] [Max] 58 psig
Vstupní tlak špičkový[barg] [Max] 4 barg
Vypouštění- rozměr připojení(metrický) M6
Výstup - rozměr připojení [in] 1/4 in
Výstup - tlak [barg] [Max] 100 barg
Výstup - tlak [barg] [Min] 30 barg
Výstup - tlak [psig] [Max] 1450 psig
Výstup - tlak [psig] [Min] 435 psig
Výstup -standard připojení BSPP
Výtlak[cm³/rev] 4 cm³/rev
Výtlak[in³/rev] 0.24 in³/rev
Země původu Dánsko

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality